Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95026-01-101000402 |
95026-01-101250402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | A (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.54 € | 1 | 4 giorni | 125 | 100 | 36 | 86 | ||
133.00 € | 1 | 4 giorni | 150 | 125 | 40 | 102.5 |
Loading...
Larghezza rotella B(mm) | 40 | Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | cuscinetto a sfere | Versione 2 | con pneumatici in gomma morbida | D1(mm) | 13 |
D2(mm) | 70 | Carico consentito(kg) | 150 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
A(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali