Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0819.60008032 |
K0819.60008040 |
K0819.60012063 |
K0819.60012075 |
K0819.60016063 |
K0819.60016075 |
K0819.60512063 |
K0819.60512075 |
K0819.60516063 |
K0819.60516075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | B Ø per vite a spallamento | B Ø per boccola di presa | C min. (mm) | C max. (mm) | C Ø di prova (mm) | D | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.07 € | 1 | 4 giorni | 32 | - | - | 12 H6 | 10 | 25 | 15±0,003 | - | 8,5 | 13 | 40,1 | C/2 x√ 2+22 | 25 | 45 | 25 | 9 | 14 | 0,2053 | ||
183.92 € | 1 | 4 giorni | - | C/2X√2+20 | - | - | 15 | 50 | 30±0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3826 | ||
290.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | - | 12 F7 | - | 15 | 80 | 50±0,003 | M12 | - | 22 | 95,071 | C/2 x√ 2+34,716 | - | - | - | - | - | 2,8250 | ||
292.51 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 12 F7 | - | 15 | 100 | 70±0,003 | M12 | - | 22 | 124,142 | C/2 x√2+39,645 | - | - | - | - | - | 3,1750 | ||
294.89 € | 1 | 4 giorni | 63 | - | 16 F7 | - | 15 | 80 | 50±0,003 | M16 | - | 25 | 95,071 | C/2 x√ 2+34,716 | - | - | - | - | - | 2,6900 | ||
297.28 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 16 F7 | - | 15 | 100 | 70±0,003 | M16 | - | 25 | 124,142 | C/2 x√2+39,645 | - | - | - | - | - | 2,9950 | ||
334.13 € | 1 | 4 giorni | 63 | - | 12 F7 | - | 15 | 80 | 50±0,003 | - | 32 | 95,071 | C/2x√2+34,716 | - | - | - | - | - | - | 1,2210 | ||
364.55 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 12 F7 | - | 15 | 100 | 70±0,003 | - | 32 | 124,142 | C/2x√2+39,645 | - | - | - | - | - | - | 1,3890 | ||
336.51 € | 1 | 4 giorni | 63 | - | 16 F7 | - | 15 | 80 | 50±0,003 | - | 25 | 95,071 | C/2x√2+34,716 | - | - | - | - | - | - | 1,0590 | ||
364.55 € | 1 | 4 giorni | 75 | - | 16 F7 | - | 15 | 100 | 70±0,003 | - | 25 | 124,142 | C/2x√2+39,645 | - | - | - | - | - | - | 1,2380 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | verticale | Denominazione | Prisma |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
B Ø per vite a spallamento
B Ø per boccola di presa
C min.(mm)
C max.(mm)
C Ø di prova(mm)
D
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali