Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0587.0651 |
K0587.0801 |
K0587.1251 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.86 € | 1 | 4 giorni | 38 | 30 | 18 | 21,1 | 9 | 9,5 | 65 | 0,3540 | ||
178.83 € | 1 | 4 giorni | 53 | 23 | 31 | 34,1 | 12 | 17 | 80 | 0,5000 | ||
262.79 € | 1 | 4 giorni | 67 | 23 | 31 | 34,1 | 18 | 23 | 125 | 1,5500 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Versione 2 | temprato | Denominazione | Ganascia di Supporto a Gradino |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 17 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4=Altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali