Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0591.065117 |
K0591.080117 |
K0591.125117 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
56.32 € | 1 | 4 giorni | 65 | 0,0607 | ||
63.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0,0600 | ||
98.42 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0,1164 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | Versione 1 | versione liscia |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | temprato | Denominazione | Inserto | B=Larghezza(mm) | 17 |
B1(mm) | 11 | H(mm) | 9,2 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali