Inserti per ganascia a gradino, forma B (K0591)

Inserti per ganascia a gradino, forma B (K0591)
· Compatibile con morsa autocentrante

· Con superficie di serraggio non trattata o a presa

· Temprati e rettificati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0591.065217
K0591.080217
K0591.125217
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

56.32 €

1 4 giorni 650,0587

63.71 €

1 4 giorni 800,0650

98.42 €

1 4 giorni 1250,1104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Versione 1 versione grip
Versione 2 temprato Denominazione Inserto B=Larghezza(mm) 17
B1(mm) 11 H(mm) 9,2 RoHS true

Supporto tecnico