Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce (K0598)

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce (K0598)
· Compatibile con ganasce di supporto a gradino

· Per il serraggio di pezzi grezzi o prelavorati

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0598.0651
K0598.0801
K0598.1251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso
(kg)

54.63 €

1 4 giorni 7,5201066340,0763

60.15 €

1 4 giorni 7,52512,581380,1235

58.39 €

1 4 giorni 11,54020126600,4543

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Versione 1 per dispositivo centrico di serraggio
Versione 2 liscio Denominazione Ganascia Avvitabile RoHS true

Supporto tecnico