Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari (K0800)

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari (K0800)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Elemento base per dispositivi di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0800.21240060
K0800.21240080
K0800.21245090
K0800.21250060
K0800.21250100
K0800.21260060
K0800.21260120
K0800.21640060
K0800.21640080
K0800.21645090
K0800.21650060
K0800.21650100
K0800.21660060
K0800.21660120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L6
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

2,450.65 €

1 4 giorni 40012M12306005009671190,0000

3,069.35 €

1 4 giorni 40012M1230800700128715109,0000

3,766.25 €

1 4 giorni 45012M1230900800158817138,0000

2,863.50 €

1 4 giorni 50012M1230600500120911120,0000

4,488.45 €

1 4 giorni 50012M12301000900200919165,0000

3,378.70 €

1 4 giorni 60012M12306005001441111134,0000

6,578.00 €

1 4 giorni 60012M1230120011002881123244,0000

2,502.40 €

1 4 giorni 40016M16306005009671189,0000

3,121.10 €

1 4 giorni 40016M1630800700128715108,0000

3,843.30 €

1 4 giorni 45016M1616900800158817134,0000

2,915.25 €

1 4 giorni 50016M1630600500120911108,0000

4,591.95 €

1 4 giorni 50016M16301000900200919164,0000

3,456.90 €

1 4 giorni 60016M16306005001441111120,0000

6,732.10 €

1 4 giorni 60016M1630120011002881123240,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 con fori modulari
Denominazione Piastra Base H=Altezza(mm) 50 RoHS true

Supporto tecnico