Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0801.1004040 |
K0801.1005050 |
K0801.1006363 |
K0801.1008080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero dei fori di montaggio | H=Altezza (mm) | H3 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 370 | 400 | 350 | 46,0000 | ||
1,200.60 € | 1 | 4 giorni | 7 | 40 | 470 | 500 | 450 | 72,0000 | ||
1,715.80 € | 1 | 4 giorni | 7 | 40 | 600 | 630 | 580 | 114,0000 | ||
2,842.80 € | 1 | 4 giorni | 7 | 50 | 770 | 800 | 750 | 232,0000 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Forma | A | Versione 1 | con superfici di contatto prelavorate |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Piastre Intercambiabili | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Numero dei fori di montaggio
H=Altezza(mm)
H3(mm)
L=Lunghezza(mm)
L2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali