Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari (K0801)

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari (K0801)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Passo 50 mm

· Bussole di centraggio e filettate temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0801.2124040
K0801.2125050
K0801.2126363
K0801.2128080
K0801.2164040
K0801.2165050
K0801.2166363
K0801.2168080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero dei fori di montaggio D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura H=Altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

1,624.95 €

1 4 giorni 512M1240370370400350587742,0000

2,295.40 €

1 4 giorni 712M1240470470500450949969,0000

3,249.90 €

1 4 giorni 712M12405856006305801381111108,0000

5,571.75 €

1 4 giorni 712M12507707708007502501515220,0000

1,651.40 €

1 4 giorni 516M1640370370400350587741,0000

2,347.15 €

1 4 giorni 716M1640470470500450909967,0000

3,326.95 €

1 4 giorni 716M16405856006305801381111105,0000

5,700.55 €

1 4 giorni 716M16507707708007502461515215,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 con fori modulari
Denominazione Piastre Intercambiabili RoHS true

Supporto tecnico