Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate (K0803)

Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate (K0803)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0803.100030050
K0803.100040050
K0803.100040065
K0803.100050060
K0803.100050075
K0803.100063070
K0803.100063085
K0803.100080080
K0803.100080100
K0803.100100100
K0803.100100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D3=Foro di montaggio D4=Foro di montaggio D5=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L11
(mm)
Peso
(kg)

2,082.65 €

1 4 giorni 20M12M10M12500501530081250200-15010040-0115,0000

2,450.65 €

1 4 giorni 20M16M12M16500501840015132030020020015055-25170,0000

3,185.50 €

1 4 giorni 20M16M12M16650501840015132030020020015055-25215,0000

3,601.80 €

1 4 giorni 20M16M12M166005018500201400200-25020075-25270,0000

4,386.10 €

1 4 giorni 20M16M12M167505018500201400200-25020075-25350,0000

5,268.15 €

1 4 giorni 25M16M16M167005018630251500400-315200100-25445,0000

6,468.75 €

1 4 giorni 25M16M16M168505018630251500400-315200100-25520,0000

7,449.70 €

1 4 giorni 25M16M16M168005018800301640600400400300135-25675,0000

9,287.40 €

1 4 giorni 25M16M16M1610005018800301640600400400300135-25815,0000

11,859.95 €

1 4 giorni 25M20M20M16100055181000351800600200500400165400251162,0000

14,286.45 €

1 4 giorni 25M20M20M16125055181000351800600200500400165400251377,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma A Versione 1 su due lati, bilaterale
Versione 2 con superfici di contatto prelavorate Denominazione Squadra di Fissaggio RoHS true

Supporto tecnico