Blocchi di appoggio forma E (K0811)

Blocchi di appoggio forma E (K0811)
· Per il raggiungimento di una determinata altezza d'appoggio

· Superfici di appoggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0811.14212025
K0811.14212032
K0811.14212040
K0811.14212050
K0811.14216025
K0811.14216032
K0811.14216040
K0811.14216050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Peso
(kg)

168.38 €

1 4 giorni 25M12M1212251,2080

173.51 €

1 4 giorni 32M12M1219251,5200

182.69 €

1 4 giorni 40M12M1227301,9500

186.79 €

1 4 giorni 50M12M1237302,4540

168.38 €

1 4 giorni 25M16M168251,0050

173.51 €

1 4 giorni 32M16M1615321,2890

178.61 €

1 4 giorni 40M16M1623351,6800

190.85 €

1 4 giorni 50M16M1633352,1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma E Denominazione Blocco di Appoggio F(mm) 85
G 50 RoHS true

Supporto tecnico