Squadra ghisa grigia doppia con fori modulari (K0803)

Squadra ghisa grigia doppia con fori modulari (K0803)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0803.212030050
K0803.212040050
K0803.212040065
K0803.212050060
K0803.212050075
K0803.212063070
K0803.212063085
K0803.212080080
K0803.212080100
K0803.212100100
K0803.212100125
K0803.216030050
K0803.216040050
K0803.216040065
K0803.216050060
K0803.216050075
K0803.216063070
K0803.216063085
K0803.216080080
K0803.216080100
K0803.216100100
K0803.216100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero dei fori modulari D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
D3=Foro di montaggio D4=Foro di montaggio D5=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L11
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

3,111.90 €

1 4 giorni 9612M1220M12M10M12500501530080250200-15010040-075110,0000

3,651.25 €

1 4 giorni 12812M1220M16M12M16500501840015032030020020015055-2577165,0000

5,048.50 €

1 4 giorni 17612M1220M16M12M16650501840015032030020020015055-25107210,0000

5,268.15 €

1 4 giorni 20012M1220M16M12M166005018500200400200-25020075-2599265,0000

7,131.15 €

1 4 giorni 26012M1220M16M12M167505018500200400200-25020075-25129335,0000

7,645.20 €

1 4 giorni 28812M1225M16M16M167005018630250500400-315200100-251111435,0000

10,218.90 €

1 4 giorni 36012M1225M16M16M168505018630250500400-315200100-251411515,0000

10,537.45 €

1 4 giorni 42012M1225M16M16M168005018800300640600400400300135-251314660,0000

14,531.40 €

1 4 giorni 54012M1225M16M16M1610005018800300640600400400300135-251714800,0000

17,545.55 €

1 4 giorni 68412M1225M20M20M161000551810003508006002005004001654002517181158,0000

21,564.80 €

1 4 giorni 87412M1225M20M20M161250551810003508006002005004001654002522181375,0000

3,111.90 €

1 4 giorni 9616M1620M12M10M12500501530080250200-15010040-075105,0000

3,700.70 €

1 4 giorni 12816M1620M16M12M16500501840015032030020020015055-2577160,0000

5,146.25 €

1 4 giorni 17616M1620M16M12M16650501840015032030020020015055-25107205,0000

5,367.05 €

1 4 giorni 20016M1620M16M12M166005018500200400200-25020075-2599260,0000

7,278.35 €

1 4 giorni 26016M1620M16M12M167505018500200400200-25020075-25129330,0000

7,792.40 €

1 4 giorni 28816M1625M16M16M167005018630250500400-315200100-251111430,0000

10,366.10 €

1 4 giorni 36016M1625M16M16M168505018630250500400-315200100-251411505,0000

10,732.95 €

1 4 giorni 42016M1625M16M16M168005018800300640600400400300135-251314650,0000

14,800.50 €

1 4 giorni 54016M1625M16M16M1610005018800300640600400400300135-251714790,0000

17,864.10 €

1 4 giorni 68416M1625M20M20M161000551810003508006002005004001654002517181158,0000

21,931.65 €

1 4 giorni 87416M1625M20M20M161250551810003508006002005004001654002522181375,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 su due lati, bilaterale
Versione 2 con fori modulari Denominazione Squadra di Fissaggio RoHS true

Supporto tecnico