Registrati
Configura
  • D2=Diametro interno(mm)
  • D4=Foro di montaggio
  • H=Altezza(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L=Lunghezza(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L10(mm)
  • Tipo
    • CAD
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 4 giorni lavorativi

    Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili (K0804)

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    D2=Diametro interno

    (mm)

    D4=Foro di montaggio

    H=Altezza

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    L=Lunghezza

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    L6

    (mm)

    L7

    (mm)

    L10

    (mm)

    Peso

    (kg)

    Quantità minima d'ordine
    20
    M12
    450
    50
    70
    400
    130
    320
    300
    200
    200
    150
    55
    350
    125,0000
    1 pezzi
    20
    M12
    550
    55
    75
    500
    150
    400
    200
    -
    250
    200
    75
    450
    178,0000
    1 pezzi
    25
    M16
    690
    60
    80
    630
    220
    500
    400
    -
    315
    200
    100
    580
    350,0000
    1 pezzi
    25
    M16
    860
    60
    80
    800
    250
    640
    600
    400
    400
    300
    135
    750
    515,0000
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    2,719.75 €
    ( 3,236.50 € )
    4 giorni lavorativi
    3,406.30 €
    ( 4,053.50 € )
    4 giorni lavorativi
    5,341.75 €
    ( 6,356.68 € )
    4 giorni lavorativi
    7,376.10 €
    ( 8,777.56 € )
    4 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    · Elemento base per la costruzione del sistema

    · Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione

    · Compatibile con piastre intercambiabili