Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0805)

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0805)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0805.100030050
K0805.100040050
K0805.100040065
K0805.100050060
K0805.100050075
K0805.100063070
K0805.100063085
K0805.100080080
K0805.100080100
K0805.100100100
K0805.100100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D3=Foro di montaggio D4=Foro di montaggio D5=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L11
(mm)
Peso
(kg)

1,960.75 €

1 4 giorni 20M12M10M125005015300151250200-15010040090,0000

2,401.20 €

1 4 giorni 20M16M12M1650050184002513203002002001505525160,0000

3,087.75 €

1 4 giorni 20M16M12M1665050184002513203002002001505525227,0000

3,455.75 €

1 4 giorni 20M16M12M166005018500301400200-2502007525250,0000

4,165.30 €

1 4 giorni 20M16M12M167505018500301400200-2502007525330,0000

4,949.60 €

1 4 giorni 25M16M16M167005018630351500400-31520010025400,0000

5,586.70 €

1 4 giorni 25M16M16M168505018630351500400-31520010025460,0000

7,351.95 €

1 4 giorni 25M16M16M16800501880050164060040040030013525680,0000

8,699.75 €

1 4 giorni 25M16M16M161000501880050164060040040030013525800,0000

11,786.35 €

1 4 giorni 25M20M20M16100055181000601800200-500400165251164,0000

14,286.45 €

1 4 giorni 25M20M20M16125055181000601800200-500400165251391,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma A Versione 1 con superfici di contatto prelavorate
Denominazione Colonna di Montaggio a 4 Lati RoHS true

Supporto tecnico