Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero dei fori modulari | D=Foro calibrato (mm) | D1=Filettatura | D2=Diametro interno (mm) | D3=Foro di montaggio | D4=Foro di montaggio | D5=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L11 (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale | NL=N. di fori in direzione longitudinale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,572.55 € | 1 | 4 giorni | 64 | 12 | M12 | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 150 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | 0 | 7 | 1 | 90,0000 | ||
3,651.25 € | 1 | 4 giorni | 128 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 7 | 3 | 155,0000 | ||
5,072.65 € | 1 | 4 giorni | 176 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 10 | 3 | 200,0000 | ||
5,293.45 € | 1 | 4 giorni | 200 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 9 | 4 | 240,0000 | ||
7,057.55 € | 1 | 4 giorni | 260 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 12 | 4 | 326,0000 | ||
7,351.95 € | 1 | 4 giorni | 288 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 11 | 5 | 360,0000 | ||
10,022.25 € | 1 | 4 giorni | 360 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 14 | 5 | 445,0000 | ||
11,248.15 € | 1 | 4 giorni | 504 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 13 | 8 | 635,0000 | ||
15,584.80 € | 1 | 4 giorni | 648 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 17 | 8 | 780,0000 | ||
18,378.15 € | 1 | 4 giorni | 792 | 12 | M12 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 17 | 10 | 1164,0000 | ||
22,691.80 € | 1 | 4 giorni | 1012 | 12 | M12 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 22 | 10 | 1391,0000 | ||
2,745.05 € | 1 | 4 giorni | 64 | 16 | M16 | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 150 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | 0 | 7 | 1 | 90,0000 | ||
3,700.70 € | 1 | 4 giorni | 128 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 7 | 3 | 169,0000 | ||
5,170.40 € | 1 | 4 giorni | 176 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 10 | 3 | 195,0000 | ||
5,391.20 € | 1 | 4 giorni | 200 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 9 | 4 | 235,0000 | ||
7,179.45 € | 1 | 4 giorni | 260 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 12 | 4 | 295,0000 | ||
7,473.85 € | 1 | 4 giorni | 288 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 11 | 5 | 365,0000 | ||
10,218.90 € | 1 | 4 giorni | 360 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 14 | 5 | 440,0000 | ||
11,517.25 € | 1 | 4 giorni | 504 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 13 | 8 | 630,0000 | ||
15,928.65 € | 1 | 4 giorni | 648 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 17 | 8 | 770,0000 | ||
18,746.15 € | 1 | 4 giorni | 792 | 16 | M16 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 17 | 10 | 1164,0000 | ||
23,083.95 € | 1 | 4 giorni | 1012 | 16 | M16 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 22 | 10 | 1391,0000 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Forma | B | Versione 1 | con fori modulari |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Colonna di Montaggio a 4 Lati | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Numero dei fori modulari
D=Foro calibrato(mm)
D1=Filettatura
D2=Diametro interno(mm)
D3=Foro di montaggio
D4=Foro di montaggio
D5=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H3(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L11(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale
NL=N. di fori in direzione longitudinale
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali