Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari (K0806)

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari (K0806)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0806.2124040
K0806.2125050
K0806.2126363
K0806.2128080
K0806.2164040
K0806.2165050
K0806.2166363
K0806.2168080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D4=Foro di montaggio L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

1,764.10 €

1 4 giorni 12M12M1240032030020020015055-597754,0000

2,401.20 €

1 4 giorni 12M12M12500400200-25020075-939983,0000

3,528.20 €

1 4 giorni 12M12M16630500400200315200100-1391111135,0000

5,367.05 €

1 4 giorni 12M12M168006406004004003001353202371515206,0000

1,813.55 €

1 4 giorni 16M16M1240032030020020015055-597752,0000

2,450.65 €

1 4 giorni 16M16M12500400200-25020075-939980,0000

3,601.80 €

1 4 giorni 16M16M16630500400200315200100-1391111130,0000

5,488.95 €

1 4 giorni 16M16M168006406004004003001353202371515204,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 con fori modulari
Denominazione Piastra D3=Foro di montaggio M16 H=Altezza(mm) 50
RoHS true

Supporto tecnico