Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T (K0806)

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T (K0806)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0806.3144040
K0806.3145050
K0806.3146363
K0806.3148080
K0806.3184040
K0806.3185050
K0806.3186363
K0806.3188080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
BN=Larghezza cava
(mm)
D4=Foro di montaggio H=Altezza
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9=Passo di cava a T
(mm)
L10
(mm)
Peso
(kg)

1,935.45 €

1 4 giorni 14M1260234003203002002001505580-60,0000

2,548.40 €

1 4 giorni 14M126023500400200-25020075100-90,0000

3,479.90 €

1 4 giorni 14M166023630500400200315200100125-146,0000

5,072.65 €

1 4 giorni 14M166023800640600400400300135160320230,0000

2,009.05 €

1 4 giorni 18M1275304003203002002001505580-68,0000

2,646.15 €

1 4 giorni 18M127530500400200-25020075100-108,0000

3,651.25 €

1 4 giorni 18M167530630500400200315200100125-180,0000

5,268.15 €

1 4 giorni 18M167530800640600400400300135160320295,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma C Versione 1 con cava a T
Denominazione Piastra D3=Foro di montaggio M16 NB=N. di fori in direzione trasversale 4
NL=N. di fori in direzione longitudinale 4 RoHS true

Supporto tecnico