Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0807)

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0807)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0807.100181030
K0807.100231040
K0807.100281050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H
(mm)
Peso
(kg)
RoHS

451.95 €

1 4 giorni 18030014,6900true

548.55 €

1 4 giorni 230400--

709.55 €

1 4 giorni 280500--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma A Versione 1 stretto
Versione 2 su un lato Denominazione Squadra di Fissaggio L(mm) 100

Supporto tecnico