Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari (K0807)

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari (K0807)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0807.212181030
K0807.212231040
K0807.212281050
K0807.216181030
K0807.216231040
K0807.216281050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero dei fori di montaggio Numero dei fori modulari B
(mm)
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D3=Foro di montaggio H
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)
RoHS

709.55 €

1 4 giorni 61018012M12M123004211,7900true

870.55 €

1 4 giorni 81423012M12M124006319,0000true

934.95 €

1 4 giorni 101828012M12M1250084--

741.75 €

1 4 giorni 61018016M16M163004213,0000true

902.75 €

1 4 giorni 81423016M16M1640063--

999.35 €

1 4 giorni 101828016M16M1650084--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 con fori modulari
Versione 2 su un lato Denominazione Squadra di Fissaggio L(mm) 100

Supporto tecnico