Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0809.10012598125
Materiale principale | GJL300 | Forma | A | Versione 1 | Mini |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con superfici di contatto prelavorate | Denominazione | Staffa d'Appoggio | B=Larghezza(mm) | 98 |
H=Altezza(mm) | 125 | L=Lunghezza(mm) | 125 | Peso(kg) | 6,0000 |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari (K0809), il codice articolo è il seguente: K0809.10012598125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0809.10012598125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali