Staffe in ghisa grigia con fori modulari (K0809)

Staffe in ghisa grigia con fori modulari (K0809)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0809.212201515
K0809.212251520
K0809.2122515201
K0809.216201515
K0809.2162515201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero dei fori di montaggio D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D3=Foro di montaggio H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
N1=Numero dei fori modulari Peso
(kg)
PL Edelstahl

645.15 €

1 4 giorni 1012M12M121502001521,1900-

838.35 €

1 4 giorni 1412M12M122002502128,0000-

838.35 €

1 4 giorni 1412M12M122002502128,0000false

709.55 €

1 4 giorni 1016M16M161502001523,7000-

902.75 €

1 4 giorni 1416M16M162002502130,0000false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 con fori modulari
Denominazione Staffa d'Appoggio B=Larghezza(mm) 150 RoHS true

Supporto tecnico