Blocchi di appoggio forma D (K0811)

Blocchi di appoggio forma D (K0811)
· Per il raggiungimento di una determinata altezza d'appoggio

· Superfici di appoggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0811.14012025
K0811.14012032
K0811.14012040
K0811.14012050
K0811.14016025
K0811.14016032
K0811.14016040
K0811.14016050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Peso
(kg)

158.21 €

1 4 giorni 25M12M1212251,2180

162.29 €

1 4 giorni 32M12M1219321,5600

173.51 €

1 4 giorni 40M12M1227301,9700

180.65 €

1 4 giorni 50M12M1237302,5000

158.21 €

1 4 giorni 25M16M168251,0390

162.29 €

1 4 giorni 32M16M1615321,3300

173.51 €

1 4 giorni 40M16M1623351,7000

180.65 €

1 4 giorni 50M16M1633352,1230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D Denominazione Blocco di Appoggio F(mm) 85
G 50 H(mm) 10 J(mm) 5
RoHS true

Supporto tecnico