Blocchi a V esecuzione destra (K0819)

Blocchi a V esecuzione destra (K0819)
· Elemento di appoggio e posizionamento per pezzi tondi

· Superfici di appoggio rettificate e temprate

· Fissabile tramite fori calibrati

· Serraggio di pezzi con diametri da 50 mm a 600 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0819.6301230
K0819.6301630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Peso
(kg)

389.85 €

1 4 giorni 12 F7M12231,8420

394.45 €

1 4 giorni 16 F7M16201,7870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Versione 1 a destra Denominazione Prisma
D min.(mm) 50 D max.(mm) 600 RoHS true

Supporto tecnico