Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0819.6311230 |
K0819.6311630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.80 € | 1 | 4 giorni | 12 F7 | M12 | 23 | 1,9390 | ||
388.70 € | 1 | 4 giorni | 16 F7 | M16 | 20 | 1,7300 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | a sinistra | Denominazione | Prisma |
---|---|---|---|---|---|
D min.(mm) | 50 | D max.(mm) | 600 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali