Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1238.125470
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | rettificato | Versione 1 | meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | temprato | Denominazione | Morsa di Serraggio NC | B=Larghezza(mm) | 125 |
H Intervallo di serraggio | 0-239 | L=Lunghezza(mm) | 470 | L1(mm) | 115 |
L2(mm) | 300 | L3(mm) | 280 | L4(mm) | 150 |
L5(mm) | 564 | Peso(kg) | 37,6000 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm (K1238), il codice articolo è il seguente: K1238.125470.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1238.125470.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali