Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1533.10040050 |
K1533.10040065 |
K1533.10050060 |
K1533.10050075 |
K1533.10063070 |
K1533.10063085 |
K1533.10080080 |
K1533.10080100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=Diametro interno (mm) | D4=Foro di montaggio | H=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,352.90 € | 1 | 4 giorni | 20 | M12 | 500 | 400 | 251 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125 | 154,0000 | ||
2,866.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | M12 | 650 | 400 | 251 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125 | 188,0000 | ||
3,455.75 € | 1 | 4 giorni | 20 | M12 | 600 | 500 | 301 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 150 | 244,0000 | ||
4,337.80 € | 1 | 4 giorni | 20 | M12 | 750 | 500 | 301 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 150 | 287,0000 | ||
5,170.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 700 | 630 | 351 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 200 | 373,0000 | ||
5,759.20 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 850 | 630 | 351 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 200 | 424,0000 | ||
7,449.70 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 800 | 800 | 501 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 300 | 648,0000 | ||
8,944.70 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 1000 | 800 | 501 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 300 | 753,0000 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Forma | A | Versione 1 | a 4 lati |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con superfici di contatto prelavorate | Denominazione | Torre di Serraggio | D3=Foro di montaggio | M16 |
D5=Filettatura | M16 | H1(mm) | 50 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D2=Diametro interno(mm)
D4=Foro di montaggio
H=Altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali