Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con superfici di serraggio prelavorate (K1534)

Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con superfici di serraggio prelavorate (K1534)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1534.10040050
K1534.10040065
K1534.10050060
K1534.10050075
K1534.10063070
K1534.10063085
K1534.10080080
K1534.10080100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Peso
(kg)

2,671.45 €

1 4 giorni 20M1250040025132030020020015055144,6151,0000

3,137.20 €

1 4 giorni 20M1265040025132030020020015055144,6183,0000

3,798.45 €

1 4 giorni 20M12600500301400200-25020075173,6233,0000

4,264.20 €

1 4 giorni 20M12750500301400200-25020075173,6272,0000

5,122.10 €

1 4 giorni 25M16700630351500400-315200100202,6361,0000

6,934.50 €

1 4 giorni 25M16850630351500400-315200100202,6408,0000

7,866.00 €

1 4 giorni 25M16800800501640600400400300135289,6619,0000

9,213.80 €

1 4 giorni 25M161000800501640600400400300135289,6713,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma A Versione 1 a 6 lati
Versione 2 con superfici di contatto prelavorate Denominazione Torre di Serraggio D3=Foro di montaggio M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS true

Supporto tecnico