Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari (K1534)

Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari (K1534)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1534.21240050
K1534.21240065
K1534.21250060
K1534.21250075
K1534.21263070
K1534.21263085
K1534.21280080
K1534.21280100
K1534.21640050
K1534.21640065
K1534.21650060
K1534.21650075
K1534.21663070
K1534.21663085
K1534.21680080
K1534.21680100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero dei fori modulari D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

3,479.90 €

1 4 giorni 9612M1220M125004002503203002002001505514471149,0000

4,214.75 €

1 4 giorni 13212M1220M1265040025032030020020015055144101180,0000

5,881.10 €

1 4 giorni 18012M1220M12600500300400200-25020075-92228,0000

6,910.35 €

1 4 giorni 23412M1220M12750500300400200-25020075-122267,0000

7,645.20 €

1 4 giorni 21612M1225M16700630350500400-315200100202112356,0000

10,047.55 €

1 4 giorni 27012M1225M16850630350500400-315200100202142407,0000

12,375.15 €

1 4 giorni 42012M1225M16800800500640600400400300135-134609,0000

14,947.70 €

1 4 giorni 54012M1225M161000800500640600400400300135-174700,0000

3,528.20 €

1 4 giorni 9616M1620M125004002503203002002001505514471147,0000

4,264.20 €

1 4 giorni 13216M1620M1265040025032030020020015055144101177,0000

5,978.85 €

1 4 giorni 18016M1620M12600500300400200-25020075-92224,0000

7,033.40 €

1 4 giorni 23416M1620M12750500300400200-25020075-122262,0000

7,744.10 €

1 4 giorni 21616M1625M16700630350500400-315200100202112351,0000

10,193.60 €

1 4 giorni 27016M1625M16850630350500400-315200100202142396,0000

12,570.65 €

1 4 giorni 42016M1625M16800800500640600400400300135-134600,0000

15,217.95 €

1 4 giorni 54016M1625M161000800500640600400400300135-174688,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma B Versione 1 a 6 lati
Versione 2 con fori modulari Denominazione Torre di Serraggio D3=Foro di montaggio M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS true

Supporto tecnico