Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature (K1537)

Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature (K1537)
· Impiego flessibile

· Fissaggio diagonale possibile

· Fissaggio alle distanze di 50, 63 e 100 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1537.14149
K1537.14199
K1537.18149
K1537.18199
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro del foro
(mm)
G per vite a testa cilindrica H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L3
(mm)
Larghezza cava
(mm)
Peso
(kg)

185.37 €

1 4 giorni 4813,5M1250149-142,1500

198.71 €

1 4 giorni 4813,5M1250199150142,9000

204.03 €

1 4 giorni 5817,5M1660149-182,9500

225.38 €

1 4 giorni 5817,5M1660199150184,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Chiave in acciaio 1.7131 Corpo con finitura superficiale brunito, temprato e rettificato
Denominazione Barra di Serraggio L1(mm) 63 L2(mm) 100
RoHS true

Supporto tecnico