Dadi esagonali in acciaio inossidabile con rondella di guarnizione con DESIGN igienico (07280)

Dadi esagonali in acciaio inossidabile con rondella di guarnizione con DESIGN igienico (07280)
· Acciaio inox 1.4404

· Dimensioni M4 - M16

· Anello di tenuta pre-montato, intercambiabile

· Materiale conforme per gli alimenti

· Geometria ottimizzata per la pulizia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07280-11-1104
07280-11-1105
07280-11-1106
07280-11-1108
07280-11-1110
07280-11-1112
07280-11-1116
07280-11-2104
07280-11-2105
07280-11-2106
07280-11-2108
07280-11-2110
07280-11-2112
07280-11-2116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Corpo con finitura superficiale D1
(mm)
D2=diametro
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.19 €

1 4 giorni 4lucidato1011.25211.15.9374.8

5.85 €

1 4 giorni 5lucidato1213.25213.17.4386

6.15 €

1 4 giorni 6lucidato1415.742.515.19.13107.2

8.51 €

1 4 giorni 8lucidato1819.742.518.111.73139.6

10.14 €

1 4 giorni 10lucidato2223.742.522.11541612

19.03 €

1 4 giorni 12lucidato2628.25325.116.151814.4

29.48 €

1 4 giorni 16lucidato3537.25332.121.862419.2

4.43 €

1 4 giorni 4non lucidato1011.25211.15.9374.8

5.00 €

1 4 giorni 5non lucidato1213.25213.17.4386

5.22 €

1 4 giorni 6non lucidato1415.742.515.19.13107.2

7.25 €

1 4 giorni 8non lucidato1819.742.518.111.73139.6

8.61 €

1 4 giorni 10non lucidato2223.742.522.11541612

16.20 €

1 4 giorni 12non lucidato2628.25325.116.151814.4

25.06 €

1 4 giorni 16non lucidato3537.25332.121.862419.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404

Supporto tecnico