Supporti piani per piedini di regolazione, plastica Forma E (27815)

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica Forma E (27815)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27815-5080
27815-5100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)

3.13 €

1 4 giorni 5580

6.28 €

1 4 giorni 74100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma E
H=altezza(mm) 18 Carico massimo(kN) 12

Supporto tecnico