Supporti piani per piedini articolati con sistema di ammortizzazione (27804)

Supporti piani per piedini articolati con sistema di ammortizzazione (27804)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e 70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27804-20401
27804-20402
27804-20501
27804-20502
27804-20601
27804-20602
27804-20801
27804-20802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
D1
(mm)
H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
(mm)
Carico massimo
(kN)

14.27 €

1 4 giorni Zinco4030.57 / 5.9 / 4.80.062

26.58 €

1 4 giorni Acciaio inox4030.57 / 5.8 / 4.90.212

17.36 €

1 4 giorni Zinco5040.57 / 5.9 / 4.80.212

34.91 €

1 4 giorni Acciaio inox5040.57 / 5.8 / 4.90.435

19.79 €

1 4 giorni Zinco60507 / 5.9 / 4.80.433

44.42 €

1 4 giorni Acciaio inox60507 / 5.8 / 4.90.705

26.15 €

1 4 giorni Zinco80687 / 5.9 / 4.80.614

70.28 €

1 4 giorni Acciaio inox80687 / 5.8 / 4.91.372

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=altezza(mm) 25

Supporto tecnico