Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox (27803)

Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox (27803)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, industria alimentare, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· Appoggio in gomma resistente all'olio e all'acqua, protezione antibatterica e antimicrobica

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +100°C (con acqua a +60°C)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27803-1060
27803-1080
27803-1100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

12.56 €

1 4 giorni 58.5

14.81 €

1 4 giorni 78.5

24.83 €

1 4 giorni 98.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox H=altezza(mm) 29 Carico massimo(kN) 7

Supporto tecnico