Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27802-30801
Materiale principale | Zinco | Forma | C | D=diametro piastra(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 18 | Carico massimo(kN) | 30 |
Si trova sulla pagina di Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, Forma C (27802), il codice articolo è il seguente: 27802-30801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27802-30801.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali