Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma D (27801)

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma D (27801)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27801-40801
27801-40802
27801-41001
27801-41002
27801-41201
27801-41202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

21.03 €

1 4 giorni Zinco558030

47.39 €

1 4 giorni Acciaio inox558035

28.35 €

1 4 giorni Zinco7410035

71.44 €

1 4 giorni Acciaio inox7410040

30.73 €

1 4 giorni Zinco9412035

90.89 €

1 4 giorni Acciaio inox9412040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D H=altezza(mm) 20

Supporto tecnico