Supporti piani per piedini articolati antistatici, Forma A (27800)

Supporti piani per piedini articolati antistatici, Forma A (27800)
· Per la protezione di componenti o apparecchi sensibili, elettrici o elettronici

· Campi di utilizzo: impianti elettrici, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27800-11040
27800-11050
27800-11060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

3.85 €

1 4 giorni 40

4.43 €

1 4 giorni 50

4.97 €

1 4 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma A
H=altezza(mm) 18 Carico massimo(kN) 9

Supporto tecnico