Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma C (27800)

Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma C (27800)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27800-3080
27800-3100
27800-3120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)

3.13 €

1 4 giorni 5580

6.28 €

1 4 giorni 74100

7.84 €

1 4 giorni 94120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma C
H=altezza(mm) 18 Carico massimo(kN) 9

Supporto tecnico