Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma B (27800)

Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma B (27800)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27800-2030
27800-2040
27800-2045
27800-2050
27800-2060
27800-2080
27800-2100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

3.13 €

1 4 giorni 305

3.75 €

1 4 giorni 409

4.06 €

1 4 giorni 459

4.32 €

1 4 giorni 509

4.69 €

1 4 giorni 609

5.98 €

1 4 giorni 809

11.36 €

1 4 giorni 1009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma B
H=altezza(mm) 20

Supporto tecnico