Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio passivate blu, finitura strutturata opaca (K1659)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1659.003181X6
K1659.003181X10
K1659.003181X15
K1659.003181X20
K1659.003182X6
K1659.003182X10
K1659.003182X15
K1659.003182X20
K1659.003183X6
K1659.003183X10
K1659.003183X15
K1659.003183X20
K1659.003184X6
K1659.003184X10
K1659.003184X15
K1659.003184X20
K1659.003185X6
K1659.003185X10
K1659.003185X15
K1659.003185X20
K1659.003186X6
K1659.003186X10
K1659.003186X15
K1659.003186X20
K1659.003187X6
K1659.003187X10
K1659.003187X15
K1659.003187X20
K1659.003188X6
K1659.003188X10
K1659.003188X15
K1659.003188X20
K1659.004181X10
K1659.004181X15
K1659.004181X20
K1659.004181X25
K1659.004181X30
K1659.004181X35
K1659.004181X40
K1659.004181X45
K1659.004181X50
K1659.004182X10
K1659.004182X15
K1659.004182X20
K1659.004182X25
K1659.004182X30
K1659.004182X35
K1659.004182X40
K1659.004182X45
K1659.004182X50
K1659.004183X10
K1659.004183X15
K1659.004183X20
K1659.004183X25
K1659.004183X30
K1659.004183X35
K1659.004183X40
K1659.004183X45
K1659.004183X50
K1659.004184X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 H B D Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30200M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30200M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30200M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30200M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60320M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60320M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60320M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60320M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50170M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50170M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50170M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50170M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70350M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70350M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70350M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70350M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio finestra RAL 70400M3303714414,530336160,0280

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio finestra RAL 70400M3303714414,5303310160,0300

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio finestra RAL 70400M3303714414,5303315160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710grigio finestra RAL 70400M3303714414,5303320160,0330

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303310160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303315160,0324

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303320160,0327

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303325160,0328

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303330160,0343

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303335160,0308

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303340160,0353

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303345160,0348

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90050M4303714414,5303350160,0349

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303310160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303315160,0324

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303320160,0327

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303325160,0328

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303330160,0343

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303335160,0308

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303340160,0353

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303345160,0348

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20040M4303714414,5303350160,0349

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303310160,0320

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303315160,0324

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303320160,0327

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303325160,0328

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303330160,0343

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303335160,0308

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303340160,0353

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303345160,0348

5.81 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10210M4303714414,5303350160,0349

5.32 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30200M4303714414,5303310160,0320

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale passivate blu Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS true PL Edelstahl false

Supporto tecnico