Ruote pneumatici in gomma su cerchi in lamiera d'acciaio (95050)

Ruote pneumatici in gomma su cerchi in lamiera d'acciaio (95050)
· Resistenti a urti e a colpi estremi

· Bassa resistenza al rotolamento

· Compatibili con rotelle in lamiera di acciaio fisse e orientabili 95016

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95050-08025
95050-10030
95050-12538
95050-14038
95050-16040
95050-18050
95050-20050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella (D)
(Ø)
Larghezza rotella (B)
(mm)
Diametro foro (D1)
(Ø)
Larghezza mozzo (B1)
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

14.57 €

1 4 giorni 8025123550

16.66 €

1 4 giorni 10030154570

20.07 €

1 4 giorni 12537.51545100

22.67 €

1 4 giorni 14037.51545115

29.24 €

1 4 giorni 160402060135

35.77 €

1 4 giorni 180502060170

38.10 €

1 4 giorni 200502060205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Cuscinetti rotella Cuscinetto a rullini

Supporto tecnico