Serrature a scatto in plastica con impugnatura ribaltabile, Forma A, bloccabili (05596)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-10-2102356000
05596-10-2102356001
05596-10-2102356022
05596-10-2102356033
05596-10-2107356000
05596-10-2107356001
05596-10-2107356022
05596-10-2107356033
05596-10-2112356000
05596-10-2112356001
05596-10-2112356022
05596-10-2112356033
05596-10-2117356000
05596-10-2117356001
05596-10-2117356022
05596-10-2117356033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Colore principale H7
(mm)
Viti S = Spessore porta
(mm)

30.37 €

1 4 giorni NeroNero14M5X162-7

40.37 €

1 4 giorni CromatoNero14M5X162-7

30.37 €

1 4 giorni BiancoBianco14M5X162-7

30.37 €

1 4 giorni BeigeBeige14M5X162-7

30.37 €

1 4 giorni NeroNero14M5X207-12

40.37 €

1 4 giorni CromatoNero14M5X207-12

30.37 €

1 4 giorni BiancoBianco14M5X207-12

30.37 €

1 4 giorni BeigeBeige14M5X207-12

30.37 €

1 4 giorni NeroNero3.8M5X1612-17

40.37 €

1 4 giorni CromatoNero3.8M5X1612-17

30.37 €

1 4 giorni BiancoBianco3.8M5X1612-17

30.37 €

1 4 giorni BeigeBeige3.8M5X1612-17

30.37 €

1 4 giorni NeroNero3.8M5X2017-22

40.37 €

1 4 giorni CromatoNero3.8M5X2017-22

30.37 €

1 4 giorni BiancoBianco3.8M5X2017-22

30.37 €

1 4 giorni BeigeBeige3.8M5X2017-22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PC/ABS Materiale dei componenti PC/ABS Forma A
Forma-Tipo Bloccabile Versione 1 Con impugnatura Versione 2 Ribaltabile
A(mm) 28 B=larghezza(mm) 60 B1(mm) 40
B2(mm) 5.2 D=diametro(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) 5.5 F=forza di fissaggio(N) 270 F1=forza di trazione(N) 50
H=altezza(mm) 35.41 H1(mm) 35 H2(mm) 4
H3(mm) 22 H4(mm) 26.1 H5(mm) 23
H6(mm) 39.2 L=lunghezza(mm) 42.9 L1(mm) 3.8
L2(mm) 12.7 L3(mm) 7.2 Gamma di temperatura(°C) -30 – 60

Supporto tecnico