Ruote in nylon, versione pesante con cuscinetti a sfera, forma B (95064)

Ruote in nylon, versione pesante con cuscinetti a sfera, forma B (95064)
· Resistente alla rottura

· Resistente agli urti

· Resistente alle sostanze chimiche

· Grande resistenza all'abrasione

· Compatibile con rotelle fisse e orientabili in lamiera di acciaio 95040

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95064-075321
95064-100371
95064-125401
95064-150501
95064-200501
95064-250651
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella (D)
(Ø)
Larghezza rotella (B)
(mm)
Diametro foro (D1)
(Ø)
Larghezza mozzo (B1)
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

55.05 €

1 4 giorni 75321535300

70.27 €

1 4 giorni 100371545500

93.36 €

1 4 giorni 125402045700

95.08 €

1 4 giorni 150502060800

177.84 €

1 4 giorni 2005025601500

273.17 €

1 4 giorni 2506525652000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere Forma B

Supporto tecnico