Piedini di livellamento tondi con colletto esagonale (27795)

Piedini di livellamento tondi con colletto esagonale (27795)
· Compensazione delle irregolarità del terreno

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ausilio di montaggio: esagono o intaglio a croce nella base del piatto

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27795-3006X020
27795-3006X030
27795-3008X015
27795-3008X020
27795-3008X025
27795-3008X030
27795-3008X040
27795-4708X015
27795-4708X020
27795-4708X030
27795-4708X040
27795-4710X020
27795-4710X030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW
(mm)

0.58 €

1 4 giorni 3032063613

0.58 €

1 4 giorni 3033064613

0.59 €

1 4 giorni 3031583113

0.65 €

1 4 giorni 3032083613

0.66 €

1 4 giorni 3032584113

0.68 €

1 4 giorni 3033084613

0.70 €

1 4 giorni 3034085613

0.73 €

1 4 giorni 4741583113

0.75 €

1 4 giorni 4742083613

0.77 €

1 4 giorni 4743084613

0.80 €

1 4 giorni 4744085613

0.81 €

1 4 giorni 47420103617

0.87 €

1 4 giorni 47430104617

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio H=altezza(mm) 16

Supporto tecnico