Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma B (27790)

Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma B (27790)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco

· Dado adatto incluso

· Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27790-2106010X50
27790-2106010X100
27790-2106012X50
27790-2106012X100
27790-2106012X150
27790-2108010X50
27790-2108010X100
27790-2108012X50
27790-2108012X100
27790-2108012X150
27790-2108014X50
27790-2108014X100
27790-2108014X150
27790-2108016X100
27790-2108016X150
27790-2108020X75
27790-2108020X100
27790-2108020X150
27790-2108020X200
27790-2110020X75
27790-2110020X100
27790-2110020X150
27790-2110020X200
27790-2110020X250
27790-2110024X100
27790-2110024X150
27790-2110024X200
27790-2110024X250
27790-2206010X50
27790-2206010X100
27790-2206012X50
27790-2206012X100
27790-2206012X150
27790-2208010X50
27790-2208010X75
27790-2208010X100
27790-2208010X125
27790-2208012X50
27790-2208012X75
27790-2208012X100
27790-2208012X125
27790-2208012X150
27790-2208014X75
27790-2208014X100
27790-2208014X125
27790-2208014X150
27790-2208014X175
27790-2208016X75
27790-2208016X100
27790-2208016X125
27790-2208016X150
27790-2208016X175
27790-2208020X75
27790-2208020X100
27790-2208020X125
27790-2208020X150
27790-2208020X175
27790-2208020X200
27790-2208020X225
27790-2210020X75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale A
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

13.76 €

1 4 giorni 6075010Acciaio4522823214

14.96 €

1 4 giorni 60710010Acciaio45221323214

13.76 €

1 4 giorni 6075012Acciaio4522823214

14.96 €

1 4 giorni 60710012Acciaio45221323214

16.20 €

1 4 giorni 60715012Acciaio45221823214

16.01 €

1 4 giorni 80105010Acciaio5425853514

16.38 €

1 4 giorni 801010010Acciaio54251353514

16.05 €

1 4 giorni 80105012Acciaio5425853514

16.41 €

1 4 giorni 801010012Acciaio54251353514

17.91 €

1 4 giorni 801015012Acciaio54251853514

16.50 €

1 4 giorni 80105014Acciaio5425853514

16.85 €

1 4 giorni 801010014Acciaio54251353514

17.95 €

1 4 giorni 801015014Acciaio54251853514

17.94 €

1 4 giorni 801010016Acciaio54251353516

19.57 €

1 4 giorni 801015016Acciaio54251853516

18.81 €

1 4 giorni 80107520Acciaio54251113620

19.93 €

1 4 giorni 801010020Acciaio54251363620

21.22 €

1 4 giorni 801015020Acciaio54251863620

22.51 €

1 4 giorni 801020020Acciaio54252363620

23.40 €

1 4 giorni 100157520Acciaio6928113.538.520

24.29 €

1 4 giorni 1001510020Acciaio6928138.538.520

26.55 €

1 4 giorni 1001515020Acciaio6928188.538.520

28.41 €

1 4 giorni 1001520020Acciaio6928238.538.520

30.77 €

1 4 giorni 1001525020Acciaio6928288.538.520

27.37 €

1 4 giorni 1001510024Acciaio6928138.538.524

29.37 €

1 4 giorni 1001515024Acciaio6928188.538.524

31.02 €

1 4 giorni 1001520024Acciaio6928238.538.524

33.64 €

1 4 giorni 1001525024Acciaio6928288.538.524

17.68 €

1 4 giorni 6075010Acciaio inox4522823214

19.13 €

1 4 giorni 60710010Acciaio inox45221323214

17.68 €

1 4 giorni 6075012Acciaio inox4522823214

19.13 €

1 4 giorni 60710012Acciaio inox45221323214

20.63 €

1 4 giorni 60715012Acciaio inox45221823214

23.52 €

1 4 giorni 80105010Acciaio inox5425853514

24.30 €

1 4 giorni 80107510Acciaio inox54251103514

25.06 €

1 4 giorni 801010010Acciaio inox54251353514

25.78 €

1 4 giorni 801012510Acciaio inox54251603514

23.64 €

1 4 giorni 80105012Acciaio inox5425853514

24.43 €

1 4 giorni 80107512Acciaio inox54251103514

25.16 €

1 4 giorni 801010012Acciaio inox54251353514

25.88 €

1 4 giorni 801012512Acciaio inox54251603514

26.61 €

1 4 giorni 801015012Acciaio inox54251853514

24.43 €

1 4 giorni 80107514Acciaio inox54251103514

25.16 €

1 4 giorni 801010014Acciaio inox54251353514

25.88 €

1 4 giorni 801012514Acciaio inox54251603514

26.62 €

1 4 giorni 801015014Acciaio inox54251853514

27.39 €

1 4 giorni 801017514Acciaio inox54252103514

25.68 €

1 4 giorni 80107516Acciaio inox54251103513

26.77 €

1 4 giorni 801010016Acciaio inox54251353513

27.14 €

1 4 giorni 801012516Acciaio inox54251603513

28.26 €

1 4 giorni 801015016Acciaio inox54251853513

28.99 €

1 4 giorni 801017516Acciaio inox54252103513

28.44 €

1 4 giorni 80107520Acciaio inox54251133817

30.11 €

1 4 giorni 801010020Acciaio inox54251383817

31.19 €

1 4 giorni 801012520Acciaio inox54251633817

32.91 €

1 4 giorni 801015020Acciaio inox54251883817

34.25 €

1 4 giorni 801017520Acciaio inox54252133817

35.19 €

1 4 giorni 801020020Acciaio inox54252383817

36.14 €

1 4 giorni 801022520Acciaio inox54252633817

36.69 €

1 4 giorni 100157520Acciaio inox69301184317

Loading...

Informazioni di base

Materiale dei componenti Gomma Forma B

Supporto tecnico