Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma A (27790)

Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma A (27790)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco

· Dado adatto incluso

· Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27790-1105010X50
27790-1105010X100
27790-1105012X50
27790-1105012X100
27790-1105012X150
27790-1106010X50
27790-1106010X100
27790-1106012X50
27790-1106012X100
27790-1106012X150
27790-1108010X50
27790-1108010X100
27790-1108012X50
27790-1108012X100
27790-1108012X150
27790-1108014X50
27790-1108014X100
27790-1108014X150
27790-1108016X100
27790-1108016X150
27790-1108020X75
27790-1108020X100
27790-1108020X150
27790-1108020X200
27790-1110020X75
27790-1110020X100
27790-1110020X150
27790-1110020X200
27790-1110020X250
27790-1110024X100
27790-1110024X150
27790-1110024X200
27790-1110024X250
27790-1112020X100
27790-1112020X150
27790-1112020X200
27790-1112024X100
27790-1112024X150
27790-1112024X200
27790-1112030X100
27790-1112030X150
27790-1112030X200
27790-1205010X50
27790-1205010X100
27790-1205012X50
27790-1205012X100
27790-1205012X150
27790-1206010X50
27790-1206010X100
27790-1206012X50
27790-1206012X100
27790-1206012X150
27790-1208010X50
27790-1208010X75
27790-1208010X100
27790-1208010X125
27790-1208012X50
27790-1208012X75
27790-1208012X100
27790-1208012X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

10.21 €

1 4 giorni 5045010Acciaio19792914

10.92 €

1 4 giorni 50410010Acciaio191292914

10.21 €

1 4 giorni 5045012Acciaio19792914

10.92 €

1 4 giorni 50410012Acciaio191292914

11.83 €

1 4 giorni 50415012Acciaio191792914

11.85 €

1 4 giorni 6075010Acciaio22823214

13.05 €

1 4 giorni 60710010Acciaio221323214

11.85 €

1 4 giorni 6075012Acciaio22823214

13.05 €

1 4 giorni 60710012Acciaio221323214

13.86 €

1 4 giorni 60715012Acciaio221823214

13.48 €

1 4 giorni 80105010Acciaio25853514

14.15 €

1 4 giorni 801010010Acciaio251353514

13.54 €

1 4 giorni 80105012Acciaio25853514

14.19 €

1 4 giorni 801010012Acciaio251353514

16.13 €

1 4 giorni 801015012Acciaio251853514

13.91 €

1 4 giorni 80105014Acciaio25853514

14.59 €

1 4 giorni 801010014Acciaio251353514

16.17 €

1 4 giorni 801015014Acciaio251853514

16.10 €

1 4 giorni 801010016Acciaio251353516

17.82 €

1 4 giorni 801015016Acciaio251853516

16.75 €

1 4 giorni 80107520Acciaio251113620

17.08 €

1 4 giorni 801010020Acciaio251363620

19.14 €

1 4 giorni 801015020Acciaio251863620

21.56 €

1 4 giorni 801020020Acciaio252363620

19.47 €

1 4 giorni 100157520Acciaio28113.538.520

19.80 €

1 4 giorni 1001510020Acciaio28138.538.520

21.90 €

1 4 giorni 1001515020Acciaio28188.538.520

24.04 €

1 4 giorni 1001520020Acciaio28238.538.520

26.54 €

1 4 giorni 1001525020Acciaio28288.538.520

24.08 €

1 4 giorni 1001510024Acciaio28138.538.524

26.37 €

1 4 giorni 1001515024Acciaio28188.538.524

28.73 €

1 4 giorni 1001520024Acciaio28238.538.524

31.33 €

1 4 giorni 1001525024Acciaio28288.538.524

27.93 €

1 4 giorni 1203010020Acciaio32142.542.520

29.24 €

1 4 giorni 1203015020Acciaio32192.542.520

31.08 €

1 4 giorni 1203020020Acciaio32242.542.520

30.28 €

1 4 giorni 1203010024Acciaio32142.542.524

32.69 €

1 4 giorni 1203015024Acciaio32192.542.524

35.30 €

1 4 giorni 1203020024Acciaio32242.542.524

34.54 €

1 4 giorni 1203010030Acciaio32143.543.530

36.05 €

1 4 giorni 1203015030Acciaio32193.543.530

41.03 €

1 4 giorni 1203020030Acciaio32243.543.530

11.80 €

1 4 giorni 5045010Acciaio inox19792914

13.26 €

1 4 giorni 50410010Acciaio inox191292914

11.80 €

1 4 giorni 5045012Acciaio inox19792914

13.26 €

1 4 giorni 50410012Acciaio inox191292914

15.04 €

1 4 giorni 50415012Acciaio inox191792914

16.15 €

1 4 giorni 6075010Acciaio inox22823214

17.69 €

1 4 giorni 60710010Acciaio inox221323214

16.15 €

1 4 giorni 6075012Acciaio inox22823214

17.69 €

1 4 giorni 60710012Acciaio inox221323214

19.28 €

1 4 giorni 60715012Acciaio inox221823214

19.18 €

1 4 giorni 80105010Acciaio inox25853514

19.95 €

1 4 giorni 80107510Acciaio inox251103514

20.67 €

1 4 giorni 801010010Acciaio inox251353514

21.43 €

1 4 giorni 801012510Acciaio inox251603514

19.31 €

1 4 giorni 80105012Acciaio inox25853514

20.05 €

1 4 giorni 80107512Acciaio inox251103514

20.74 €

1 4 giorni 801010012Acciaio inox251353514

21.53 €

1 4 giorni 801012512Acciaio inox251603514

Loading...

Informazioni di base

Materiale dei componenti Gomma Forma A

Supporto tecnico