Serratura girevole per ambienti igienici (05595-02) (Codici componente)

Serratura girevole per ambienti igienici (05595-02)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando, industria alimentare

· Requisiti in materia di igiene a norma DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159, conformità a FDA

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Acciaio inox 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05595-02-18

Codice componente
05595-02-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404
Materiale dei componenti Silicone Colore dei componenti Blu Attuazione Quadrato
D=diametro(mm) 30 H=altezza(mm) 18 SW=larghezza chiave(mm) 13

Si trova sulla pagina di Serratura girevole per ambienti igienici (05595-02), il codice articolo è il seguente: 05595-02-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05595-02-18.

Supporto tecnico