Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05595-01-18 |
05595-01-181 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.71 € | 1 | 4 giorni | Rosso | Sì | - | ||
38.71 € | 1 | 4 giorni | Blu | - | Sì |
Loading...
Tipo | Serratura (Incorporata) | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Silicone | Articolo | Serratura girevole | Attuazione | Doppio piede |
D=diametro(mm) | 28 | H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 1.5-8 |
SW=larghezza chiave(mm) | 13 | Peso (ERP)(kg) | 0.0813 |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
RoHS
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali