Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (05589)

Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (05589)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)

· Acciaio inox 1.4401

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05589-1186
05589-2186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione

54.81 €

1 4 giorni presa

81.01 €

1 4 giorni impugnatura bloccabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido H=altezza(mm) 18
S=spessore massimo della parete(mm) 7 SW=larghezza chiave(mm) 27

Supporto tecnico