Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (05588)

Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (05588)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)

· Acciaio inox 1.4401

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05588-186

Codice componente
05588-186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.04 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Attuazione sistema chiave a chiave singola H=altezza(mm) 18
S=spessore massimo della parete(mm) 8 SW=larghezza chiave(mm) 27

Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (05588), il codice articolo è il seguente: 05588-186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05588-186.

Supporto tecnico