Serrature di sicurezza a un quarto di giro in acciaio inox (05578)

Serrature di sicurezza a un quarto di giro in acciaio inox (05578)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Estrazione della chiave solo in posizione chiusa

· Acciaio inox 1.4401

· Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05578-02-14518
05578-02-24518
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1

62.73 €

1 4 giorni lato destro

62.73 €

1 4 giorni lato sinistro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 Attuazione doppia ansa 5 mm
D=diametro(mm) 30 H=altezza(mm) 18

Supporto tecnico